Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1541733

Utstyrspluggforbinder forvegg, 3-polet, Bøssing, rett, M8, A-koding, Enkelttråder, kabellengde: 1 m, 0,25 mm2, PVC-tråd

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Vanlige poltilordninger og kodinger for signaloverføring med enhetlig Design-in-byggform