De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU
-
Relemodul
2903359
El-nr.:
4352003
El-nr.:
4352003
Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med ejektor og flerlagsgullkontaktrelé. Kontaktutførelse: En N/O. Inngangsspenning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Universell |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | sikkert skille |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 18.09.2025 |
| Levetid, elektrisk | se diagrammet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,22 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 9 mA |
| Typisk reaksjonstid | 5 ms |
| Typisk løsetid | 8 ms |
| Spolespenning | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. koblingsspenning | 100 mV (10 mA) |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Maks. innkoblingsstrøm | 50 mA |
| Min. koblingsstrøm | 1 mA (12 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 1,2 W (24 V DC) |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (N/O-kontakt) |
| AC15, 1 A/250 V (N/C) | |
| DC13, 1,5 A/24 V (N/O-kontakt) | |
| DC13, 0,2 A/110 V (N/O-kontakt) | |
| DC13, 0,1 A/220 V (N/O-kontakt) | |
| Koble: hvis gullskiktet er ødelagt | |
| Merk | Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Min. koblingsspenning | 5 V (ved 100 mA) |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA (ved 12 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 140 W (ved 24 V DC) |
| 20 W (ved 48 V DC) | |
| 18 W (ved 60 V DC) | |
| 23 W (ved 110 V DC) | |
| 40 W (ved 220 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (ved 220 V, DC13) | |
| 3 A (ved 24 V, AC15) | |
| 3 A (ved 120 V, AC15) | |
| 3 A (ved 230 V, AC15) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 93 mm |
| Dybde | 66 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT III (Relé) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2903359 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK652G |
| GTIN | 4046356732925 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 25,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,919 g |
| Tolltariffnummer | 85364110 |
| Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c317584-7bce-411f-9e32-8c77360a9c71 |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBS 50-6 - Lask 3032224
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 3-6 GY - Lask 3032240
-
FBS 4-6 GY - Lask 3032279
-
FBS 5-6 GY - Lask 3032266
-
FBS 10-6 GY - Lask 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelé 2961121
-
RIF-0-BPT/1 - Relesokkel 2901873
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo