PLC-RSC- 60DC/21AU - Relemodul
2966142
El-nr.: 1429661

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Integrert inngangs- og støydempingskobling
Funksjonelle lasker