Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-RPT- 24UC/21AU - Relemodul
2900307
El-nr.: 1475955

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Integrert inngangs- og støydempingskobling
Funksjonelle lasker