Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-RPT-110UC/21/RW - Relemodul
2900320
El-nr.: 1475965

PLC-INTERFACE for jernbaneformål, består av basismodul med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, område: 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturklasse TX: -40 °C til +70 °C, en vekselkontakt, inngangsspenning 110 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Optimal drift av releet med elektronikk for stort område
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Vibrasjons- og støtfasthet i henhold til EN 50155
Sertifisert i henhold til EN 50155
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (kort varighet 85 °C)
Inngangsspenningsområde 0,7 til 1,25 x UN (kort varighet 1,4 x UN)