På en grunnflate på kun 15 mm x 62 mm kan opptil 16 tilkoblinger utføres på en Axioline Smart Element. Du kan koble til ledere med et ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² med endehylse, inkludert kunststoffkrage.
Axioline F, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 48 V DC / 60 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, I samsvar med standard IEC 61850-3, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger