IO-Link/analog-konverteren er en IO-Link-Device som omformer analoge signaler til IO-Link-protokollen. Den gir deg dermed mulighet for å samle inn signalene fra analoge sensorer via en IO-Link-master.
AXL E IOL AI1 U M12 S
-
Analogmodul
2700336
Axioline E-IO-Link/analogomformer for tilkobling av en analog sensor, 0 V - 10 V, M12-pluggforbinder, rett utførelse
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E140324Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkobling til en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 4-polet)
1 IO-Link-grensesnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-spesifikasjon V1.1.1
Rett utførelse
1 analog inngang
Tilkobling av aktuatoren i 3-lederteknikk via en M12-pluggforbinder (A-kodet, 5-polet)
Spenningsområde 0 V ... 10 V
FE-tilkobling for lokal tilknytning til funksjonsjord
Modulelektronikken og sensoren forsynes via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt
Lokal statusindikator
Beskyttelsesgrad IP65/67