På en grunnflate på kun 15 mm x 62 mm kan opptil 16 tilkoblinger utføres på en Axioline Smart Element. Du kan koble til ledere med et ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² med endehylse, inkludert kunststoffkrage.
Inline, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 4, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt