IB IL 24 DO 2-2A-2MBD-PAC - Digitalmodul
2861700

Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 2, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Klemmens totale strøm: 4 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Godkjent for bruk i sikkerhetsrettet segmentkrets