Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

URTK/S-BEN 10-TK - Måletrafoskilleklemme
1272913

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkle og oversiktlige kontroller i strømtrafosekundærkretser kan omsettes i praksis med prøveskillerekkeklemmene i serien URTK/S
På begge sider av skillepunktet har rekkeklemmen en prøvebøssing som også kan brukes til tverrkobling i forbindelse med naborekkeklemmer