HC-TSC-B06-I-UT-M-CE
-
Kontaktinnsats
1541916
Kontaktinnsats, poltall: 6+PE, byggstørrelse: B6, Stift, Skrutilkobling, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2
Produktdetaljer
Generelt | Se koblingsskjemaet |
Generelt | Bruk minst 1,5 mm²-ledninger med maks. 2 m lengde på ledersløyfen. Åpne ledersløyfer er ikke tillatt! |
Produkttype | Kontaktinnsats, fast antall poler |
Byggform | B6 |
Poltall | 6 |
Stikkeroptikk | 6+PE |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Kontaktdiameter | 2,5 mm |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 16 ... 10 |
Tiltrekkingsmoment | 1,2 Nm |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Merkespenning (III/3) | 200 V (i plugget tilstand) |
20 V (uplugget og under pluggeprosessen) | |
Merkestøtspenning | 2,5 kV |
Merkestrøm | 16 A (plugget) |
5 A (uplugget og under pluggeprosessen) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | >= 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PC |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
Artikkelnummer | 1541916 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7ABC |
GTIN | 4067923014732 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 67,2 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cf223e22-b59a-43ab-acd6-ff660d6042bb |
Kompatible produkter
-
-
HC-CB - Kodebolt 1772722
-
HC-CST - Kodeelement 1676857
-
HC-CBU - Kodeelement 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adapter 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE-multiplikator 1054675
-
HC-B-3PE - PE-multiplikator 1644326
-
HC-B-PES - Skrue 1604997
-
HC-B-ZG - Strekkavlastningsbøyle 1685327
-
HC-B-ZS - Strekkavlastningsbøyle 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Pluggmonteringsramme 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Koblingsramme 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Pluggmonteringsramme 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterplate 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE - Kontaktinnsats 1541918
Dine fordeler
Halogenfri
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo