DNV
Godkjennings-ID: TAE000037SUL Recognized
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 21 A | - 14 |
Kontaktinnsats, poltall: 46+PE, byggstørrelse: B24, effektkontakter: 46, styrekontakter: 0, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Innstikktilkobling, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 21 A | - 14 |