ME MAX 35 G U-U1 KMGY - Elektronikkhus
2713528

Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 35,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel