Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 3 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Datakabler for alle vanlige nettverk og feltbusser
Med prefabrikerte datakabler med industrikapasitet overfører du data sikkert og pålitelig med inntil 40 Gbit/s for alle vanlige nettverk og bussystemer. Utform konsekvente løsninger med varierte byggformer, kodinger og poltilordninger. Porteføljen spenner fra M8, M12 og RJ45 via USB, HDMI og D-SUB, til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt for kablinger for Single Pair Ethernet.
Sercos III-patchkabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 3020 (trafikkrød), RJ45-plugg/IP20, rett, på RJ45-plugg/IP20, rett, lengde 0,3 m
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Prefabrikkert PROFINET-kabel, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22, egnet for bruk med energikjeder (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45-plugg/IP20 på RJ45-plugg/IP20, lengde 1 m
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 0,3 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
PROFINET-patchekabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (19 tråder), grønn, RJ45-plugg/IP20, rett, på RJ45-plugg/IP20, rett, lengde 2 m
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 1 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grønn RAL 6018
Prefabrikkert PROFINET-kabel, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45-plugg/IP20 på RJ45-plugg/IP20, lengde 1 m
Dine fordeler
- Støtte av alle nettverk og bussystemer åpner for stort bruksspekter
- Feilfri kommunikasjon med høyhastighets dataoverføring opptil 40 Gbit/s
- En absolutt trygg og pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology for M8- og M12-kablingsløsninger
- Høy sikkerhet i industrielle omgivelser med robuste pluggforbindere
Nye produkter
Konfigurer din skreddersydde datakabel
Konfigurer din fiberoptiske eller kobberbaserte datakabel, raskt og enkelt. Konfiguratoren guider deg til ønsket løsning, i kun få trinn.
Fiberoptiske datakabler finnes i lengder opptil 1000 meter. Du kan velge mellom åpen ledningslengde samt en med plugg eller bøssing. Du kan også velge blant mange forskjellige tilkoblingstyper, beskyttelsesgrader, poltall og fibertyper.
Ved de kobberbaserte datakablene er flere tilkoblinger og lengder opptil 100 meter mulig. Du kan også velge å konfigurere løsningen din ved å bruke forskjellige kabeltyper, poltall, overføringskategorier og signaltyper.
Kablingsløsninger for dataoverføring ved IIoT-kommunikasjon
Kobberbaserte datakabler
Kobberkabler i praksis
Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Ytelsessterke, ferdige ledninger. Fra løsninger for lavere datahastigheter over større avstander og helt til høyhastighetskabling med opptil 10 Gbit/s, hos oss får du fleksible løsninger for automatiseringsnettverket ditt.
-
Fremtidssikker datakabling med opptil 10 Gbit/s
-
Gjennomgående 360°-skjermkonsepter for bøssinger, pluggforbindere og patchekabler
-
For alle vanlige nettverk og bussystemer: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robuste løsninger for industriell bruk i IP20 opptil IP69K omgivelser
-
Kan kombineres med feltkonfeksjonerbare pluggforbindere med fjær-, Pierce- eller IDC-tilkobling
Mer informasjon om kobberbasert datakabling
Prosessautomatisering står i fokus ved alle bruksområder: i infrastrukturen, i bygninger eller i industrien. Stadig flere enheter implementeres i nettverkene. Kablingen blir mer kompleks, gitt økte datamengder og høyere overføringshastigheter. Kobberbasert datakabling har vist sin berettigelse i mange år allerede.
Fiberoptiske datakabler
Fiberoptiske kabler i praksis
Høy overføringshastighet, lav demping, uømfintlighet mot elektromagnetiske forstyrrelser: Fiberoptiske kabler er blant de moderne overføringsmediene for industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner. Uansett for hvilket grensesnitt: Fra porteføljen vår kan du velge en fibertype som alltid vil passe:
-
Pluggforbinder- og patchekabelløsninger for IP20 og IP65/67
-
Allsidige fiberoptiske pluggforbindere med plugghoder ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA eller M12
-
Fibertyper POF, PCF og GOF (multi- og singlemodus)
-
Varianter med PC- og APC-slip
-
Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett
-
POF (Polymer Optical Fiber) for korte overføringsstrekninger opptil 75 m og dataoverføringshastighet opptil maks. 100 mb/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) for middels overføringsstrekninger opptil 500 m og dataoverføringshastighet opptil maksimalt 1 Gbit/s
-
GOF-multimodus (Glass Optical Fiber) for lengre overføringsstrekninger opptil 550 m med 10 Gbit/s
-
GOF-singlemodus for opptil 50 km og dataoverføringshastighet opptil 40 Gbit/s
Mer informasjon om fiberoptisk teknologi
Dataoverføring via optiske fibre gir datahastigheter opptil 40 Gbit/s over mange kilometer. Få oversikt over egenskapene, fordelene og bruksmulighetene til denne teknologien.