VS-IP20-IP20-93B/1,0
-
Nettverkskabel
1404365
Prefabrikkert PROFINET-kabel, CAT5e, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), RAL 6018 (gulgrønn), RJ45-plugg/IP20 på RJ45-plugg/IP20, lengde 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 1 |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 1000 |
Stikkraft per signalkontakt | 30,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | 50 N |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Yttermantel, material | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ledningslengde | 1,00 m |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
Målskisse |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1404365 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABA |
GTIN | 4046356692342 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 93,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 85,111 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
SCIP | 222c6837-7a9a-4ca3-ace1-7f724a4efaf5 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo