CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 2., 3. og 4. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
Antall tilkoblinger | 7 |
Antall rekker | 4 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
2., 3. og 4. etasje | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Merk | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning. |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 4 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 2,5 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 26 A (ved 2,5 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 400 V (Ved bruk av innleggsbroer (EB) reduseres den nominelle spenningen til 250 V.) |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merkedata (ATEX/IECEx) | |
Merking | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Brukstemperaturområde | -50 °C ... 105 °C |
Ex-attestert tilbehør | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Liste over broer | Innleggslask / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Innleggslask / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Innleggslask / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Innleggslask / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Innleggslask / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Innleggslask / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Innleggslask / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Innleggslask / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Innleggslask / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Brodata | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
Temperaturøkning Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
ved brokobling med innleggslasker | 176 V |
Merkeisolasjonsspenning | 160 V |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex Generelt | |
Merkespenning | 176 V |
Merkestrøm | 20 A (ΔT 45 K) |
Belastningsstrøm maksimal | 25 A (ΔT 45 K) |
Tilkoblingsdata Ex Generelt | |
Dreiemomentområde | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Tilkoblingsegenskaper stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 12 |
Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 24 ... 14 |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 24 ... 17 |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 24 ... 17 |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex 1. etasje | |
Gjennomgangsmotstand | 0,8 mΩ |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex 2. etasje | |
Gjennomgangsmotstand | 0,6 mΩ |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex 3. etasje | |
Gjennomgangsmotstand | 0,5 mΩ |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 82,5 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 70 mm |
Dybde på NS 35/15 | 77,5 mm |
Farge | blå (RAL 5015) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 2718316 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1218 |
GTIN | 4017918233617 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 27,63 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,63 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |