UDK 4-PE - Jordingsrekkeklemme
2775184
El-nr.: 1265176

Jordingsrekkeklemme, dobbelttilkobling på begge sider, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, festemetode: PE-fot med festeskrue, M3, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

To tilkoblingspunkter på hver side for montering av flere ledere
Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating