Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Med denne klemmen registrerer du signaler fra vanlige termoelementer. Klemmen støtter termoelementer type L i henhold til DIN 43710. Måleverdiene vises i formatet standardisert visning. Inline ECO-klemmene er godkjent for temperaturområdet fra 0 °C til +55 °C. Elektronikksokkel og Inline-plugg inngår i leveransen.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Inline-funksjonsmodul
2702504
Inline ECO, Temperaturmålemodul, Analoge UTH-innganger: 4 (Type L), tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 12,2 mm |
Høyde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Farge | grønn |
Inline-lokalbuss | |
Antall kanaler | 2 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kode (des.) | 126 |
ID-kode (hex) | 7E |
Lengdekode (heks) | 04 |
Lengdekode (des) | 04 |
Prosessdatakanal | 64 Bit |
Inngangsadresseområde | 8 Byte |
Utgangsadresseområde | 0 Byte |
Registerlengde | 64 Bit |
Behov for parameterdata | 1 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
Analog | |
Betegnelse inngang | Analoge UTH-innganger |
Beskrivelse av inngang | Differanseinnganger |
Antall innganger | 4 (Type L) |
Tilkoblingstype | Inline-plugg |
Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet |
A/D-omformingstid | typ. 120 ms |
Oppløsning A/D-omformer | 24 Bit |
Sensortyper som kan brukes (TC) | L |
Måleprinsipp | Sigma-delta-metoden |
Måleverdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
Oppdatering av prosessdata | < 10 ms |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse på inngangene |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline ECO |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-plugg |
Diagnostikkmeldinger | Svikt i den interne periferiforsyningen Periferifeilmelding til busskobleren |
Sjekksumfeil Periferifeilmelding til busskobleren |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 55 mA |
typ. 38 mA | |
Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 39 mA |
typ. 32 mA | |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: Busslogikk (local bus, logikkforsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Analog periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: Funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2702504 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI143 |
Katalogside | Side 119 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626206202 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 87,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 69 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SK 14 - Skjermtilkoblingsklemme 3025176
-
SK 20 - Skjermtilkoblingsklemme 3025189
-
SK 35 - Skjermtilkoblingsklemme 3026463
-
AB-SK - Opplagsbukk 3025341
-
AB-SK 65 - Opplagsbukk 3026489
-
AB-SK/E - Opplagsbukk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AK 4 - Tilkoblingsklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Tilkoblingsklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Tilkoblingsklemme 0421032
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar 3100046
Dine fordeler
4 differanseinnganger for termoelementer
Måleområde: -200 °C ... +900 °C
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Diagnostikkinformasjon i prosessdataord
Diagnostikkindikator
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo