AB-SK 65
-
Opplagsbukk
3026489
Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, bredde: 6,2 mm, høyde: 95,5 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Skinnemontering
Produktdetaljer
| Produkttype | Opplagsbukk |
| Poltall | 1 |
| Nominell strøm IN | 0 A |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 95,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 28,7 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 36,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 3026489 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE7 |
| Produktnøkkel | BE7113 |
| GTIN | 4017918157128 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,51 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 18,22 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.0 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,13 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nøytrallederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nøytrallederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - N-samleskinne 5406389
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
Dine fordeler
For montering av skjermrekkeklemmer SK
Skjermopplagsbukkene AB-SK på én side er spesielt godt egnet for plassbesparende ledertilkobling ved rekkeklemmer og utstyr med kabelinnføring fra siden
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo