MTKD-FE/CUNI - Termospenningsrekkeklemmepar
3100046

Termospenningsrekkeklemmepar, TC type J, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 1 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Disse spesielle rekkeklemmene brukes til å forlenge kompensasjonsledninger i termoelementer i tilhørende målekretser
Kompensasjonsledninger består av materialer som har samme termospenningsverdier som termoelementene ved temperaturer opp til 200 °C