AKG 4 BK - Tilkoblingsklemme
0421032
El-nr.: 1265716

Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter