Protokoll-chip, i SOP 16-hus
Nettverksinstallering – fra patchepaneler, PoE-splittere og nettverksisolatorer til SFP-moduler
Installer ditt komplette nettverk selv – vi hjelper deg gjerne. Det være seg kobber, optiske fiber eller hurtigkoblingsplugg – hos Phoenix Contact får du alle komponentene du trenger, som patchepanel, PoE-injektorer, PoE-splittere, isolatorer og redundansmoduler, for fleksibel installering på stedet.
Universell I/O-modul som kretskort som kan plugges
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Patchepanel, RJ45-bøssing på skrumoduler, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
INTERBUS masterboard generasjon 4
10 Gigabit SFP-modul til overføring opptil 300 m med bølgelengde på 850 nm.
INTERBUS slave-protokoll-chip
Monteringssett for FL 4800E-switcher som oppfyller de høye støt- og vibrasjonskravene i IEC 61850-3.
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Utskiftbart konfigurasjonsminne for modulinnstillingene for enkelt modulskift og oppstart
Patchepanelene gir deg en rask og enkel forbindelse fra automasjonskapet til felten.
Ethernet-patchepanel Sikker forbindelse på kort tid
Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automasjonskapkabling. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler IDC-, push-in eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen.
Kabelskjermen tilkobles enkelt, raskt og uten bruk av verktøy – samtidig med strekkavlastning. Det sparer mye tid ved installeringen.
Disse grensesnittmodulene finnes som opsjon med overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.
PoE-injektorene forsyner nettverket pålitelig med data og strøm.
PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning
Med Power over Ethernet (PoE)-injektorer kan separate Ethernet-enheter som kameraer forsynes med data og strøm via en felles kabel. Den kompakte stand-alone-løsningen finnes i forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt.
I tillegg til RJ45-bøssingen har PoE-injektorene alternative tilkoblingsteknikker for feltkabelen og integrert overspenningsbeskyttelse. Denne beskytter tilkoblet sluttutstyr, og øker dermed anleggets tilgjengelighet.
PoE-splitteren deler opp energi og data på stedet
PoE-splitter Skille energi og data på stedet
Med Power-over-Ethernet-splitteren kan du også installere sluttutstyr som ikke er PoE-kompatibelt i stasjoner som ligger langt unna, og det både enkelt og kostnadsgunstig. For WLAN- eller Bluetooth-Access-Points, kontrollere, I/O-stasjoner osv. skiller PoE-splitteren data og energi på stedet, og stiller disse separat til rådighet. Slik profiterer du av kostnadsfordelene og den enkle kablingen i en PoE-løsning også for nettverkskomponenter som ikke er PoE-kompatible.
Nettverksisolatorene beskytter sluttutstyret
Nettverksisolatorer For galvanisk skille av nettverket
Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien, og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes for galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.
Skillet opp til 4 kV er i høy kvalitet, og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.
FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.
SFP-moduler for fleksibel glassfiberoverføring
SFP-moduler Fleksibel bruk av glassfiberteknikk
Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du benytte SFP-portene til dine Ethernet Switches absolutt fleksibelt. Om du trenger single- eller multimodusoverføring, Fast Ethernet eller Gigabit, Phoenix Contact har velegnede SFP-moduler til nettopp dine formål:
- Kobber- og fiberoptisk overføring (singlemodus og multimodus)
- Overføringslengder opptil 80 km
- Enfaseoverføring med WDM-teknologi
- 100 mb/s og 1000 mb/s
- Kan brukes i alle switcher med SFP-slots fra Phoenix Contact