Midspan-injektorene forbinder Ethernet-enheter uten PoE (f.eks. switcher) med PoE-egnet sluttutstyr (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) med nødvendig energi via datakabelen. Injektor og sluttutstyr avklarer effektbehovet selvstendig. IDC-hurtigkoblingsklemmene åpner for tilkobling uten bruk av verktøy, uten at enkeltlederne må avisoleres. Klemmene med lederne presses helt enkelt igjen for hånd. Vær oppmerksom på tillatt enkeltlederdiameter og godkjent isolasjonsmaterial.
INJ 2102-T
-
Injektor
2703012
El-nr.:
6902695
El-nr.:
6902695
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøssing på IDC-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 30,2 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vertikal |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilkoblingstype | IDC-tilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT5e |
| Antall kanaler | 1 |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 22 |
| Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 26 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 22 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 26 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,6 mm (Klemmen er testet med PVC-isolasjon - andre isolasjonsmaterialtyper på forespørsel) |
| Antall ledningstilkoblinger med samme tverrsnitt | 10 |
| Nominell utgangsspenning | 54 V DC (PoE) |
| Utgangseffekt | 30 W |
| Maks. utgangseffekt | 40 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT5e |
| Produkttype | Injektor |
| IEC prøveklasse | C2 |
| MTTF | 1510 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 661 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 256 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Galvanisk skille | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7 W (ved 18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (SELV/PELV, begrensning for ATEX-applikasjoner) |
| 48 V DC | |
| Maksimalt strømopptak | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC, ex-områder i henhold til UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 V DC, ex-områder i henhold til UL-HazLoc) | |
| Effektopptak | ≤ 40 W |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Funksjon | |
| Betegnelse | Skjermstrømovervåking |
| Innkoblingsterskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnostikk | LED gul |
| Nøyaktighet | ± 5 % |
| Reaksjonstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 2 A |
| Effektopptak | 270 mW (Skjermstrømovervåking) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 12 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Produsenterklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, vær oppmerksom på derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa (Begrensning for ATEX-applikasjoner) |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
| Standardbetegnelse | Overspenningsvern i lavspenningsområdet, i telekommunikasjons- og signalnettverk |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF19ATEX2703011X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Sertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Sertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Merking | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Kun I/O-ledning på feltsiden, asymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Merknad | Klasse B, bruksområde boliger og småindustri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Optisk visning | LED gul |
| Artikkelnummer | 2703012 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC351 |
| GTIN | 4055626463209 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 465,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 324,72 g |
| Tolltariffnummer | 85044083 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e5f41b04-2afe-4987-a9f2-7c8ab8b081f7 |
Kompatible produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
MICROFOX-SP - Avbitertang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Rask tilkobling av PoE-ledende kabel
Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
Galvanisk skille av den interne strømforsyningen for å beskytte mot kortslutninger på PoE-siden
10/100/1000 mb/s
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo