Cable-Sharing-modul, to RJ45-bøssinger med Ethernet-tilordning (kabelutgang oppover), på åtte fjærkrafttilkoblingsrekkeklemmer, CAT5e, 10/100 Mbit/s, skinnemontering, IP20, skjermtilknytning med monteringsskinnen kan velges med jumper
Nettverksinstallering – fra patchepaneler, PoE-splittere og nettverksisolatorer til SFP-moduler
Installer ditt komplette nettverk selv – vi hjelper deg gjerne. Det være seg kobber, optiske fiber eller hurtigkoblingsplugg – hos Phoenix Contact får du alle komponentene du trenger, som patchepanel, PoE-injektorer, PoE-splittere, isolatorer og redundansmoduler, for fleksibel installering på stedet.
Parametriseringsminne til FL-SWITCH-GHS-produktene, pluggbart
Patchepanelene gir deg en rask og enkel forbindelse fra automasjonskapet til felten.
Ethernet-patchepanel Sikker forbindelse på kort tid
Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automasjonskapkabling. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler IDC-, push-in eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen.
Kabelskjermen tilkobles enkelt, raskt og uten bruk av verktøy – samtidig med strekkavlastning. Det sparer mye tid ved installeringen.
Disse grensesnittmodulene finnes som opsjon med overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.
PoE-injektorene forsyner nettverket pålitelig med data og strøm.
PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning
Med Power over Ethernet (PoE)-injektorer kan separate Ethernet-enheter som kameraer forsynes med data og strøm via en felles kabel. Den kompakte stand-alone-løsningen finnes i forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt.
I tillegg til RJ45-bøssingen har PoE-injektorene alternative tilkoblingsteknikker for feltkabelen og integrert overspenningsbeskyttelse. Denne beskytter tilkoblet sluttutstyr, og øker dermed anleggets tilgjengelighet.
PoE-splitteren deler opp energi og data på stedet
PoE-splitter Skille energi og data på stedet
Med Power-over-Ethernet-splitteren kan du også installere sluttutstyr som ikke er PoE-kompatibelt i stasjoner som ligger langt unna, og det både enkelt og kostnadsgunstig. For WLAN- eller Bluetooth-Access-Points, kontrollere, I/O-stasjoner osv. skiller PoE-splitteren data og energi på stedet, og stiller disse separat til rådighet. Slik profiterer du av kostnadsfordelene og den enkle kablingen i en PoE-løsning også for nettverkskomponenter som ikke er PoE-kompatible.
Nettverksisolatorene beskytter sluttutstyret
Nettverksisolatorer For galvanisk skille av nettverket
Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien, og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes for galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.
Skillet opp til 4 kV er i høy kvalitet, og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.
FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.
SFP-moduler for fleksibel glassfiberoverføring
SFP-moduler Fleksibel bruk av glassfiberteknikk
Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du benytte SFP-portene til dine Ethernet Switches absolutt fleksibelt. Om du trenger single- eller multimodusoverføring, Fast Ethernet eller Gigabit, Phoenix Contact har velegnede SFP-moduler til nettopp dine formål:
- Kobber- og fiberoptisk overføring (singlemodus og multimodus)
- Overføringslengder opptil 80 km
- Enfaseoverføring med WDM-teknologi
- 100 mb/s og 1000 mb/s
- Kan brukes i alle switcher med SFP-slots fra Phoenix Contact