Patchepanel, RJ45-bøssing på skrumoduler, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, monteringsskinneadapter, IP20, skjermkontakt med strekkavlastning
Nettverksinstallering – fra patchepaneler, PoE-splittere og nettverksisolatorer til SFP-moduler
Installer ditt komplette nettverk selv – vi hjelper deg gjerne. Det være seg kobber, optiske fiber eller hurtigkoblingsplugg – hos Phoenix Contact får du alle komponentene du trenger, som patchepanel, PoE-injektorer, PoE-splittere, isolatorer og redundansmoduler, for fleksibel installering på stedet.
Utskiftbart konfigurasjonsminne for apparatinnstillingene for enkelt apparatskift og oppstart. I tillegg er mediaredundansmanageren (MRM)-lisensen lagret for bruk inne i mediaredundansprotokollen (MRP)
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C, potensialskille
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på skruklemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Factoryline Power over Ethernet-modul (PSE) for Midspan-energitilførsel i henhold til IEEE 802.3af, to PoE-forsyningsporter, konfigurering ikke nødvendig, funksjon med 10 MBit/s- og 100 MBit/s-nettverk mulig.
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.
FL PANEL ADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på et panel.
Patchepanel, smal byggbredde, utvidet temperaturområde, to RJ45-bøssinger, 1:1-tilordning, gjennomgående skjerm, CAT5, 10/100 mbps, monteringsskinneadapter, IP20
Patchepanelene gir deg en rask og enkel forbindelse fra automasjonskapet til felten.
Ethernet-patchepanel Sikker forbindelse på kort tid
Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automasjonskapkabling. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler IDC-, push-in eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen.
Kabelskjermen tilkobles enkelt, raskt og uten bruk av verktøy – samtidig med strekkavlastning. Det sparer mye tid ved installeringen.
Disse grensesnittmodulene finnes som opsjon med overspenningsbeskyttelse og skjermstrømovervåking.
PoE-injektorene forsyner nettverket pålitelig med data og strøm.
PoE-injektorer Sikker og enkel forsyning
Med Power over Ethernet (PoE)-injektorer kan separate Ethernet-enheter som kameraer forsynes med data og strøm via en felles kabel. Den kompakte stand-alone-løsningen finnes i forskjellige ytelsesklasser opptil 60 watt.
I tillegg til RJ45-bøssingen har PoE-injektorene alternative tilkoblingsteknikker for feltkabelen og integrert overspenningsbeskyttelse. Denne beskytter tilkoblet sluttutstyr, og øker dermed anleggets tilgjengelighet.
PoE-splitteren deler opp energi og data på stedet
PoE-splitter Skille energi og data på stedet
Med Power-over-Ethernet-splitteren kan du også installere sluttutstyr som ikke er PoE-kompatibelt i stasjoner som ligger langt unna, og det både enkelt og kostnadsgunstig. For WLAN- eller Bluetooth-Access-Points, kontrollere, I/O-stasjoner osv. skiller PoE-splitteren data og energi på stedet, og stiller disse separat til rådighet. Slik profiterer du av kostnadsfordelene og den enkle kablingen i en PoE-løsning også for nettverkskomponenter som ikke er PoE-kompatible.
Nettverksisolatorene beskytter sluttutstyret
Nettverksisolatorer For galvanisk skille av nettverket
Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien, og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes for galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.
Skillet opp til 4 kV er i høy kvalitet, og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.
FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.
SFP-moduler for fleksibel glassfiberoverføring
SFP-moduler Fleksibel bruk av glassfiberteknikk
Med SFP-moduler (Small Form Pluggable) kan du benytte SFP-portene til dine Ethernet Switches absolutt fleksibelt. Om du trenger single- eller multimodusoverføring, Fast Ethernet eller Gigabit, Phoenix Contact har velegnede SFP-moduler til nettopp dine formål:
- Kobber- og fiberoptisk overføring (singlemodus og multimodus)
- Overføringslengder opptil 80 km
- Enfaseoverføring med WDM-teknologi
- 100 mb/s og 1000 mb/s
- Kan brukes i alle switcher med SFP-slots fra Phoenix Contact