Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkablingen. De passive tilkoblingsfeltene er et praktisk alternativ til konfeksjonering av RJ45-pluggforbindere på stedet.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patchpanel
2904577
Cable-Sharing-modul, to RJ45-bøssinger med Ethernet-tilordning (kabelutgang oppover), på åtte fjærkrafttilkoblingsrekkeklemmer, CAT5e, 10/100 Mbit/s, skinnemontering, IP20, skjermtilknytning med monteringsskinnen kan velges med jumper
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Patchpanel |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Antall kanaler | 1 |
| Poltilordning | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 16 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 24 |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | RJ45 CAT5e |
| Antall kanaler | 1 |
| Poltilordning | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Bredde | 56 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 51 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 10 mm |
| Ledningsimpedans | 100 Ω |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≤ 200 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2904577 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 99,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 106,4 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datakabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Sikker skjermforbindelse på jordpotensial
CAT5e
10/100 Mbit/s
Montering på monteringsskinne
Cable-Sharing-adapter
Y-adapter
Enkel bruk av kabel for forskjellige tjenester
Skjermtilknytning kan velges via jumper
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo