Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Industriell kommunikasjon
Installeringsteknikk og tilbehør
IBS UART - Master-protokoll-chip
IBS UART
-
Master-protokoll-chip
2746391
Protokoll-chip, i SOP 16-hus
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Artikkelegenskaper
Produkttype
Protokollchip
Byggform
SOIC16 WB (300 mil)
Elektriske egenskaper
IC-forsyningsspenning
5 V DC ±10 % (DC)
Forsyning
Typisk strømopptak
10 mA (Alle innganger statisk, utganger ikke koblet)
Grensesnitt
INTERBUS
Tilkoblingstype
Remote bus / local bus
Protokoll
INTERBUS
Brukergrensesnitt
Tilkoblingstype
V.24, 1 startbit, 2 stoppbit, 8 databit, lik paritet
Dimensjoner
Bredde
11 mm
Høyde
10 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP00
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2746391
Pakkestørrelse
45 Stk.
Minimum bestillingsmengde
45 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRECAA
GTIN
4017918169336
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
3,67 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
3,365 g
Tolltariffnummer
85423990
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Koblingspanel/patchepanel
Patchepanel DIN-skinne
PoE-injektorer
SFP-moduler
Produkthjelp