UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Etasjeklemme
2770969

Etasjeklemme, 32-polet i blokk, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 10 A, antall tilkoblinger: 128, poltall: 32, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, 1. og 2. etasje tilkobling på venstre side, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter