produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong