QTTCBS 1,5
-
Gjennomgangsklemme
3050222
El-nr.:
1266241
El-nr.:
1266241
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
| Type ekstra hybridtilkobling | ST 2,5 |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt | 100 |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Hurtigtilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Material lederisolasjon | PVC / PE |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Tverrsnitt sensorledninger | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 17,5 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Etage 1+2 oben 1 | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 17,5 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 17,5 A (ved 1,5 mm 2 ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 3 mm |
| Støtspenningstest | |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Støt | |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3050222 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE3 |
| Produktnøkkel | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 14,348 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,348 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS-PV - Potensiallask 3032185
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Endedeksel 3206335
-
ATP-QTTCB - Gruppeskilleplate 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter 3035983
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
Dine fordeler
På automatikkskapsiden brukes den tidsbesparende QUICKON-hurtigkoblingen
Fordelene ved de forskjellige tilkoblingsmetodene forener de ulike hybridvariantene
Fjærkrafttilkoblingen brukes på tilkoblingssiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo