Potensiallask - FBS-PV
3032185
El-nr.: 1265209

Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje


Produktdetaljer




Produkttype Vertikallask
Poltall 1

Belastningsstrøm maksimal 32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Belastningsstrøm maksimal 32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Bredde 5,2 mm
Høyde 33,7 mm
Lengde 3 mm

Farge svart
Material Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringstype Pluggmontering

Artikkelnummer 3032185
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE2
Produktnøkkel BE2Z2X
Katalogside Side 404 (C-1-2019)
GTIN 4046356052566
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 0,905 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,9 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene