ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS
-
Hybrid-motorstarter
2905141
Hybrid motorstarter som kan nettkobles, for start av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC, 0,6 A utgangsstrøm, nødstoppfunksjon, innstillbar overlastutkobling og push-in-tilkobling, T-konnektor vedlagt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Hybridmotorstartere |
Produktserie | CONTACTRON |
Driftsmodus | 100 % ED |
Antall faser | 3 |
Type motorstarter | Direktestarter |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,5 W |
Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
Maks. effekttap | 2,5 W |
Min. effekttap | 0,88 W |
Tilordningstype | 1 |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrematestrøm IS | 60 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
Polaritetsbeskyttelse; Parallellpolaritetsbeskyttelsesdiode | |
Isolasjonsegenskaper | |
Merkeisolasjonsspenning | 550 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning og hjelpestrømskrets til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) |
Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC |
Sikkert skille (EN 50178) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC | |
Hurtigutkobling | |
Reaksjonsterskel | > 10 A |
Reaksjonstid | < 0,5 s |
Styring | |
Betegnelse inngang | Enable-inngang |
Merk | Enable-inngangen er kompatibel med signaler med overlagring (halvlederutgangssignaler med testimpuls med maks. 3 ms varighet), Lystastimpulser på maks. 4 ms tolereres, uten at sikkerhetsfunksjonen påvirkes. |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 7 mA |
Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Koblingsnivå | < 5 V DC (for NØDSTOPP) |
Typisk utkoblingstid | < 30 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Merkedriftsstrøm Ie | 0,6 A (AC-51) |
0,6 A (AC-53a) | |
Nettfrekvens | 50/60 Hz |
Laststrømsområde | 75 mA ... 600 mA (se derating) |
Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Avkjølingstid | 20 min (for auto-reset) |
Lekkstrøm | 0 mA |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 107,5 mm |
Dybde | 114 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Merking | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Sertifikat | PTB 15 ATEX 3000 |
UL-godkjennelse | |
Sertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Merk | Motorbeskyttelse |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | e |
Merk | Sikker utkobling |
Kategori (ISO 13849) | |
Merking | ≤ 3 |
Merk | Sikker utkobling |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 0,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | - |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres, se derating for avstand |
Monteringsposisjon | loddrett (monteringsskinne vannrett, motorutgang nede) |
Artikkelnummer | 2905141 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK7431 |
GTIN | 4046356920490 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 290 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 285,7 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - T-konnektor 2201756
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Tilleggsmodul 2904473
-
BRIDGE-PT 1 - Lask 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Lask 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Lask 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Lask 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Lask 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Lask 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Lask 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Lask 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Lask 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Lask 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Lask 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Lask 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Lask 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Lask 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Lask 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Lask 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Lask 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Lask 1107644
-
BRIDGE COVER - Deksel 2906240
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Datagrensesnitt 1188207
Dine fordeler
Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo