UKK 5-MTKD-P/P - Gjennomgangsklemme
2800017

Gjennomgangsklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 26 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende byggform med bredde kun 6,2 mm
Lukket hus til etasjerekkeklemmer