UK 6 N OG
-
Gjennomgangsklemme
3003305
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje
Produktdetaljer
Produkttype | Gjennomgangsmodul |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Prøvedor | A5 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 4 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 4 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominell strøm | 41 A |
Belastningsstrøm maksimal | 57 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 800 V |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Dekselbredde | 1,8 mm |
Farge | oransje (RAL 2003) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 5 N |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3003305 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1211 |
GTIN | 4017918240417 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 14,01 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,184 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
ISSBI 10- 8 - Lask 0301534
-
FBI 2- 8 - Fast bro 0200020
-
FBI 3- 8 - Fast bro 0200059
-
FBI 4- 8 - Fast bro 0200046
-
FBI 10- 8 - Fast bro 0203263
-
FBI 10- 8-EX - Fast bro 0711700
-
FB 2- 8-EX - Fast bro 3029224
-
FB 4- 8 - Fast bro 0202183
-
FB 10- 8 - Fast bro 0202170
-
FB 10- 8-EX - Fast bro 3003185
-
EB 2- 8 - Innleggslask 0202154
-
EB 3- 8 - Innleggslask 0202141
-
EB 4- 8 - Innleggslask 0202142
-
EB 10- 8 - Innleggslask 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Innleggslask 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Innleggslask 3072341
-
D-UK 4/10 - Endedeksel 3003020
-
WS 5- 8 - Varselskilt 1004416
-
WS 4- 8 - Varselskilt 1004212
-
WS 3- 8 - Varselskilt 1004128
-
EA 5-WS - Avdekning 1024085
-
EA 5 - Avdekning 1024014
-
KSS 8 - Kortslutningsplugg 0311540
-
TS-K - Gruppeskilleplate 1302215
-
ATP-UK - Gruppeskilleplate 3003224
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007235
-
IS-K 10 - Laskisolasjonstrinn 1303337
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker 1205066
-
D-UK 4/10 BU - Endedeksel 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1052002
-
ZB 8 CUS - Merkeremse 0825011
-
UC-TM 8 - Merke for klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Merke for klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1052413
-
PS-MT - Prøvestikker 0311647
-
PS-IH WH - Isolasjonshylse 0311566
-
PS-IH RD - Isolasjonshylse 0311579
-
PS-IH BU - Isolasjonshylse 0311582
-
PS-IH YE - Isolasjonshylse 0311595
-
PS-IH GN - Isolasjonshylse 0311605
-
PS-IH GY - Isolasjonshylse 0311621
-
PS-IH BK - Isolasjonshylse 0311634
-
PS-IH VT - Isolasjonshylse 0311618
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøveplugglist 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Prøveplugglist 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Prøveplugglist 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Prøveplugglist 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Prøveplugglist 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Prøveplugglist 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Prøveplugglist 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Prøveplugglist 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Prøveplugglist 0303406
-
PSB 4/7/6 - Prøveplugglist 0303299
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo