CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-83812Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-125614Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
BV
Godkjennings-ID: 07774/E0 BVDNV
Godkjennings-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 |