UDB 2X35/25 BU - Hovedlednings-avgreningsmodul
3071353
El-nr.: 1268191

Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 10 mm2 - 35 mm2, Skrutilkobling, 2. etasje, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Avgreningsmodulen er egnet for enkelt spenningsuttak fra hovedforsyningsledninger
Oppfyller kravene i DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1