UDK 4-ULA/EK
-
Gjennomgangsklemme
2775029
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 32 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå
Produktdetaljer
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 3 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
1. etasje | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A4 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominell strøm | 32 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
Belastningsstrøm maksimal | 32 A (Ved 6 mm² ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
Nominell spenning | 500 V (Til naboklemmer.) |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Dekselbredde | 1,5 mm |
Farge | blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -40 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Test bestått | |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Støt | |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikkelnummer | 2775029 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1274 |
GTIN | 4017918068370 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 13,689 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,58 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
ISSBI 10- 6 - Lask 0301505
-
LB 10-6 BU - Lask 0202280
-
LB 10-6 RD - Lask 0202293
-
LB 10-6 GY - Lask 0202358
-
LB 100-6 GY - Lask 0202345
-
LB 100-6 RD - Lask 0202316
-
LB 100-6 BU - Lask 0202303
-
FBI 100- 6 - Fast bro 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast bro 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast bro 0201867
-
EB 3- 6 - Innleggslask 0201142
-
EB 2- 6 - Innleggslask 0201155
-
EB 10- 6 - Innleggslask 0201139
-
SBRN 2-7 - Koblingslask 1413230
-
USBR 2-7 - Koblingslask 2303239
-
USBRJ 2-7 - Koblingslask 2305538
-
D-UDK 4 - Endedeksel 2775113
-
WS 3- 6 - Varselskilt 1004115
-
WS 5- 6 - Varselskilt 1004403
-
WS 4- 6 - Varselskilt 1004209
-
RS - Returleder-samlestav 2775126
-
FB-150 METER - Fast bro 0201595
-
KSS 3- 6 - Kortslutningsplugg 0309523
-
KSS 6 - Kortslutningsplugg 0301547
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
TS-KK 3 - Gruppeskilleplate 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Prøveplugglist 0201304
-
PSB 3/10/4 - Prøveplugglist 0601292
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo