PTV 6-FE - Gjennomgangsklemme
1368024

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak