EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
Fleretasjesklemme, Med potensialforbindelse mellom øverste og nederste etasje, med potensialforbindelse, øverste etasje kan laskes, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 21 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: mørkegrå
Generelt | Med potensialforbindelse mellom øverste og nederste etasje |
Produkttype | Fleretasjesklemme |
Produktserie | TB |
Poltall | 2 |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 2 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 12 |
1. og 2. etasje | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M2,5 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 ... 0,5 Nm |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggslask fleksibel med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggslask fleksibel med endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 21 A (ved 2,5 mm² ledertverrsnitt) |
Belastningsstrøm maksimal | 32 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Høyde | 56 mm |
Dybde på NS 32 | 67 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 62 mm |
Dybde på NS 35/15 | 69,5 mm |
Farge | trafikkgrå B (RAL 7043) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 0,48 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikkelnummer | 3000901 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEK214 |
GTIN | 4046356857758 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,475 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |