PML-GHS108 (25X25)
-
Farestoffskilt
1014284
Farestoffskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Helseskadelig, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 9
Produktdetaljer
Produkttype | Varselskilt med trykk |
Bruksområde | Farestoffskilt |
Merking av farlige stoffer iht. CLP/GHS-forordning | |
Byggform | Rute |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 9 |
Merking | Helseskadelig |
Bredde | 25 mm |
Høyde | 25 mm |
Lengde | 25 mm |
Diameter | 0,00 mm |
Farge | rød/hvit |
Material | Polyester |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | klebe |
Artikkelnummer | 1014284 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2624 |
GTIN | 4046356787017 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 g |
Tolltariffnummer | 39199080 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PML-T101 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Rørledningsmerker 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Rørledningsmerker 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Rørledningsmerker 1014268
Dine fordeler
Høy klebeevne
God temperaturbestandighet
Farestoffskilt, klebes fast, forhåndstrykk med symbol
Produktene er i henhold til internasjonal standard etter GHS
Egnet for innen- og utendørs bruk
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo