Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PML-T107 (52X560)R - Rørledningsmerker
1014242

Rørledningsmerker, Rull, fiolett, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
Egnet for innen- og utendørs bruk
Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
Høy klebeevne
Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
God temperaturbestandighet
Gruppe 7 (lut)
Ekstern rulleholder, til THERMOMARK ROLL, for utvendig rullediameter opptil 500 mm