Forbudsskilt, Kort, rød (RAL 3001), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Forbudsskilt
Forbudsskilt, Rull, rød (RAL 3001), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, rød (RAL 3001), merket etter kundespesifikasjoner: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Forbudsskilt, Kort, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, hvit (RAL 9010), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Forbudsskilt, Rull, kan bestilles: linjevis, rød (RAL 3001), merket etter kundespesifikasjoner: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Forbudsskilt, Kort, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Forbudsskilt, Kort, rød (RAL 3001), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Forbudsskilt, Rull, kan bestilles: linjevis, rød (RAL 3001), merket etter kundespesifikasjoner: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, rød (RAL 3001), merket etter kundespesifikasjoner: Diagonalsøyle, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm