PML-T108 (52X560)R CUS
-
Rørledningsmerker
1014264
Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, brun/rød, merket etter kundespesifikasjoner: brennbare væsker, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Anleggsmerker, merket |
Bruksområde | Merking av rørledninger iht. DIN 2403 |
Byggform | Firkant |
Merking | |
Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
Merking | brennbare væsker |
Bredde | 560 mm |
Høyde | 52 mm |
Lengde | 52 mm |
Diameter | 0,00 mm |
RoHS-samsvar | ja |
Styrke, folie | 50 µm |
Klebestoff | Akrylat |
Farge | flerfarget |
brun (RAL 8028) | |
rød (RAL 3001) | |
Material | Polyester |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
Lagringsevne | 2 År |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | klebe |
Artikkelnummer | 1014264 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBG |
Produktnøkkel | BG8151 |
GTIN | 4046356784702 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,99 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,99 g |
Tolltariffnummer | 49119900 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Farestoffskilt 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Farestoffskilt 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Farestoffskilt 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Farestoffskilt 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Farestoffskilt 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Farestoffskilt 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Farestoffskilt 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Farestoffskilt 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Farestoffskilt 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Farestoffskilt 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Farestoffskilt 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Farestoffskilt 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Farestoffskilt 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Farestoffskilt 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Farestoffskilt 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Farestoffskilt 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Farestoffskilt 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Farestoffskilt 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Farestoffskilt 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Farestoffskilt 1014290
Dine fordeler
Gruppe 8 (brennbare væsker)
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo