PML-T103 (52X560)R CUS
-
Rørledningsmerker
1014254
Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, grå, merket etter kundespesifikasjoner: Luft, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm
Produktdetaljer
| Bruksområde | Merking av rørledninger iht. DIN 2403 |
| Byggform | Firkant |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
| Merking | Luft |
| Bredde | 560 mm |
| Høyde | 52 mm |
| Lengde | 52 mm |
| RoHS-samsvar | ja |
| Styrke, folie | 50 µm |
| Klebestoff | Akrylat |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | Polyester |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
| Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Lagringsevne | 2 År |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | klebe |
| Artikkelnummer | 1014254 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBG |
| Produktnøkkel | BG8151 |
| GTIN | 4046356784504 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,99 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,99 g |
| Tolltariffnummer | 49119900 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Farestoffskilt 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Farestoffskilt 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Farestoffskilt 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Farestoffskilt 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Farestoffskilt 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Farestoffskilt 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Farestoffskilt 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Farestoffskilt 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Farestoffskilt 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Farestoffskilt 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Farestoffskilt 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Farestoffskilt 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Farestoffskilt 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Farestoffskilt 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Farestoffskilt 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Farestoffskilt 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Farestoffskilt 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Farestoffskilt 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Farestoffskilt 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Farestoffskilt 1014290
Dine fordeler
Gruppe 3 (luft)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo