PML-T104 (26X280)R - Rørledningsmerker
1014235

Rørledningsmerker, Rull, gul/rød, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: forhåndstrykk, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 26 mm, tekstfeltbredde: 280 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
Egnet for innen- og utendørs bruk
Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
Høy klebeevne
Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
God temperaturbestandighet
Gruppe 4 (brennbar gass)