Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PML-T106 (26X280)R CUS - Rørledningsmerker
1014259

Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner: Syre, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfelthøyde: 280 mm, tekstfeltbredde: 26 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
Egnet for innen- og utendørs bruk
Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
Høy klebeevne
Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
God temperaturbestandighet
Gruppe 6 (syrer)