PML-T109 (26X280)R CUS
-
Rørledningsmerker
1014265
Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, brun/svart, merket etter kundespesifikasjoner: ikke brennbare væsker, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfelthøyde: 280 mm, tekstfeltbredde: 26 mm
Produktdetaljer
| Bruksområde | Rørledningsskilt |
| Merking av rørledninger iht. DIN 2403 | |
| Byggform | Firkant |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 3 |
| Merking | ikke brennbare væsker |
| Bredde | 280,00 mm |
| Høyde | 26,00 mm |
| Dybde | 0,08 mm |
| Lengde | 26 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 26 mm |
| Tekstfelthøyde | 280 mm |
| Styrke, folie | 50 µm |
| Styrke, lim | 24 µm |
| Klebestoff | Akrylat |
| Farge | flerfarget (RAL -) |
| brun (RAL 8028) | |
| svart (RAL 9005) | |
| Material | Polyester |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 150 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | > 7 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 40 % ... 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne | 2 År |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | klebe |
| Artikkelnummer | 1014265 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBG |
| Produktnøkkel | BG8151 |
| GTIN | 4046356784719 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,265 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,265 g |
| Tolltariffnummer | 49119900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Farestoffskilt 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Farestoffskilt 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Farestoffskilt 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Farestoffskilt 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Farestoffskilt 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Farestoffskilt 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Farestoffskilt 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Farestoffskilt 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Farestoffskilt 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Farestoffskilt 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Farestoffskilt 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Farestoffskilt 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Farestoffskilt 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Farestoffskilt 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Farestoffskilt 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Farestoffskilt 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Farestoffskilt 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Farestoffskilt 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Farestoffskilt 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Farestoffskilt 1014290
Dine fordeler
Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
Egnet for innen- og utendørs bruk
Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
Høy klebeevne
Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
God temperaturbestandighet
Gruppe 9 (ikke brennbare væsker)
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo