Tunnelbelysning Intelligente belysningsløsninger sørger for maksimal energieffektivitet og sikkerhet i tunneler og undergrunnsbaner.

Applikasjonsingeniører ved idriftsetting av tunnelbelysningen

Utfordring


Tunnelinnkjøring og -utkjøring med belysning

Svingende lysforhold

Operatører, planleggere og installasjonsbedrifter for lystekniske anlegg må tilrettelegge lysene jevnt i tunnelene i henhold til CIE88, og styre belysningens intensitet avhengig av situasjon. Trafikksituasjon og potensielle nødsituasjoner er faktorer som vil påvirke belysningsnivået. For å motvirke farer for ulykker er det spesielt ved innkjøring i tunnelen viktig at lysforholdene tilpasses sensibelt som forberedelse på det tiltakende mørket.

Løsning


Energibesparende og behovstilpasset tunnelbelysning

Med de forhåndsdefinerte automasjonskapløsningene konfigurerer du det komplette belysningsanlegget både raskt og enkelt, helt uten programmeringsarbeid. Sammen med det fleksible og robuste installeringssystemet QPD gir Tunnel Lighting Advanced tidseffektiv installering og vedlikehold. Vedlikeholdsintervallene blir lengre, og driftskostnader spares inn.
Det smarte styresystemet sørger for ideelt belysningsnivå gjennom hele tunnelen ved at det implementerer parametere som virker inn på lysstyrken. I tillegg til målt lystetthet på tunnelinngangen hensyntas også bl.a. den aktuelle trafikkhastigheten og trafikktettheten. Fordi det kun genereres så mye lys som det er behov for til enhver tid, spares det inn energikostnader, og LED-lampenes levetid forlenges.

Oppbygging og elementer i belysningsløsningen

Interaktiv Image Map: Oppbygging og elementer i belysningsløsningen i en tunnel
Plug-and-Play installasjonssystem
Phoenix Contact leverer effekt- og bussledninger prekonfigurert på byggeplassen. På forhånd blir hver kabel i tunnelprosjektet tilpasset, påmontert nødvendige plugger, og merket. Det fleksible og robuste QPD-installasjonssystemet med velkjent QUICKON-hurtigkoblingsteknikk sørger for rask og feilfri installasjon av belysningen.
Plug-and-Play installasjonssystem
Kontrollsystem
Det forhåndskonfigurerte styreskapet inneholder et omfattende kontrollsystem som gjør det enkelt å fjernstyre alle parametere for tunnelbelysningen. Integrerte grensesnitt gjør det enkelt å utveksle data med det overordnede tunnelkontrollsystemet. Styresystemet tilbys i to varianter: Den klassiske DALI-styringen, og en utvidet Lumgate-styring fra Phoenix Contact. Integreringen i styresystemet følger etter behov via forskjellige standardprotokoller.
Kontrollsystem
Sensorsystem
Sensorene er plassert over tunnelinngangene, som er koblet til styreenheten via analoge innganger. Sensorene måler luminansen ved tunnelportalene, og inngangspartiet kan derfor dimmes lysere eller mørkere avhengig av lysstyrken i omgivelsene.
Sensorsystem
Tilkoblingselektronikk
Den intelligente Lumgate-belysningskontrollenheten brukes til å koble sammen det sentrale kontrollsystemet med tunnelarmaturene. Den kan integreres i driverbokser eller direkte i lampen. Styresystemet tilbys i to varianter: Den klassiske DALI-styringen, og en utvidet Lumgate-styring fra Phoenix Contact. Integreringen i styresystemet følger etter behov via forskjellige standardprotokoller.
Tilkoblingselektronikk
Tunnellamper
Basert på ulike tunnelparametersignaler muliggjør kontrollsystemet fjernstyrt dimming og kobling samt omfattende diagnostikk av alle nettverkstilkoblede armaturer.
Tunnellamper
Energifordeling
TAP-Boxes (Tunnel Application Power) er utviklet spesielt for å oppnå trygg, brannsikker og enkel energifordeling i tunnelen. TAP-boksen forsyner belysningssystemene med strøm fra hovedfordelingstavlen. Kortslutninger i retning hovedfordelingen blir slik skjermet. Fordi funksjonene bevares i stor grad, sikres kontinuerlig tilgjengelighet i nødsituasjoner.
Energifordeling

Smart belysning i tunnelanlegg

Tunnelgjennomkjøring med belysning
Applikasjonsingeniør ved visualisering av Tunnel Lighting Advanced
Automasjonskap for styring av tunnelbelysningen
Tunnelgjennomkjøring med belysning

Det intelligente kontrollsystemet kan hele tiden tilpasse lysintensiteten til spesifikke tunnelforhold som vær, trafikkhastighet og -tetthet samt andre sensorinndata.
Styringen av koblingselektronikken og LED-driverne er forhåndsdefinert i 50 forskjellige scenarier. Videre er det lagret 15 spesialscenarier som benyttes med høyere prioritet ved spesielle situasjoner, feks. i nødstilfeller eller ved farlige hendelser.

Applikasjonsingeniør ved visualisering av Tunnel Lighting Advanced

Diagnostikkfunksjonen til Tunnel Lighting Advanced hjelper deg med en forutseende planlegging av vedlikeholdsarbeidet. Potensielle feil eller tidlig svikt i tunnellamper registreres ved hjelp av kontinuerlig energimåling av hvert enkelt lyspunkt. Systemet lærer strømkarakteristikkene i den komplette tunnelbelysningen med kun ett tastetrykk, og kan informere operatøren ved alle avvik.

Automasjonskap for styring av tunnelbelysningen

Med våre automasjonskapløsninger som er klare til å installeres, konfigurerer du det komplette belysningsanlegget veldig enkelt og sparer samtidig tid. De forhåndsprogrammerte løsningene kan integreres fleksibelt i allerede eksisterende automatiseringssystemer. Slik reduserer du programmeringsarbeidet med opptil 75 %.

Dine fordeler

  • Fleksibel reaksjon på de ulike situasjonene i trafikken til forskjellige tider på døgnet.
  • Enkel installering og oppstart via plug-and-Play og autoadressering av driverne
  • Effektivt vedlikehold takket være utvidet diagnostikkstatus og driftsruntime
  • Kompensasjon av aldrings- og smusstap takket være Constant Light Output

Kontakt

Kontakt Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne med tunnelprosjekter.

Referanser


Logo samarbeid mellom Phoenix Contact og Schréder

Globalt samarbeid med Schréder

I fellesskap med den mangeårige samarbeidspartneren Schréder driver Phoenix Contact utviklingen av innovative teknologier for sikker og effektiv tunnelbelysning fremover. Belysningsekspertene fra Schréder og automatiseringsekspertene fra Phoenix Contact er i tett dialog. I tillegg til tidlig implementering ved nyutviklinger av produkter og løsninger drar også sluttkundene nytte av samarbeidet, med adskillig raskere installering.
Ekspertisen hos bedriftene Schréder og Phoenix Contact supplerer hverandre helt ideelt, og gjør dem til kompetente bransjepartnere ved gjennomføring av krevende tunnelprosjekter over hele verden.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.