Belysningskonsept med effektiv energibruk, i NorthConnex-tunnelen Prisbelønt tunnelbelysning øker sikkerheten og energieffektiviteten med smarte belysningsscenarier.

NorthConnex-tunnelen, Australia

Kundeprofil


NorthConnex-tunnel

Veiselskapet Transurban Limited

  • Australias dypeste veitunnel, som strekker seg inntil 90 meter under bakkenivå.
  • Den 9 kilometer lange tunnelen med to forløp avlaster de sterkest belastede veiene i de nordlige delene av Sydney.
  • Hver dag passerer ca. 37 000 kjøretøyer gjennom konstruksjonen, som har to rør med henholdsvis to spor og ett spor for nødstans.

Utfordring


Tunnelinnkjøring og -utkjøring med belysning

Svingende lysforhold

Operatører, planleggere og installasjonsbedrifter for lystekniske anlegg må tilrettelegge lysene jevnt i tunnelene i henhold til CIE88, og styre belysningens intensitet avhengig av situasjon. Trafikksituasjon og potensielle nødsituasjoner er faktorer som vil påvirke belysningsnivået. For å motvirke farer for ulykker er det spesielt ved innkjøring i tunnelen viktig at lysforholdene tilpasses sensibelt som forberedelse på det tiltakende mørket.

Løsning


Kontrollsenter for tunneler

Styring og overvåking av tunnelbelysningen

For å oppnå optimal sikkerhet i NorthConnex-tunnelen må det et innovativt belysningskonespt til. Det skal hjelpe trafikantene når øynene skal stille seg inn på mørkere lysforhold.

Med hensyn til energibehov gir belysningsanordningen, som den største forbrukeren i tunnelen, gode sparepotensialer. Her aktiveres også applikasjonen, og regulerer dimmeverdien behovstilpasset for hver og en lampe.

Sammen med belysningseksperten Schréder og systemintegratoren Betacom implementerte Phoenix Contact, som ekspert på området automatiserings- og tilkoblingsteknikk, en intelligent belysningsløsning i NorthConnex.

Skogsilhuetter og stjernehimmel i NorthConnex Tunnel med bakgrunnsbelysning
Tunnelbelysning med QPD-lednings- og pluggforbindere
Idriftsetting av tunnelbelysningen i NorthConnex-tunnelen
Skogsilhuetter og stjernehimmel i NorthConnex Tunnel med bakgrunnsbelysning

Sammen med Schréder har Phoenix Contact utviklet en løsning som genererer konstant lysstyrke gjennom hele installeringens levetid. Her har tunnellampenes rengjøringsintervaller blitt trukket inn på samme måte som de aldersbetingede tapene i LED-ene.

Nevnte påvirkende faktorer fører til mange tusen parametere som flyter inn i kontrolleren og som er tilgjengelig for systemintegratoren i predefinert form.

Tunnelbelysning med QPD-lednings- og pluggforbindere

Parallelt med det klargjørende arbeidet ble 110 t effekt- og busskabler sendt til byggeplassen, ferdig tilpasset. På forhånd er hver enkelt kabel tilpasset, påmontert nødvendige plugger, og merket.

Fordi det konsekvent er benyttet installeringssystemet QPD med den velprøvde QUICKON-hurtigkoblingsteknikken, kunne samtlige komponenter monteres tidsbesparende og uten bruk av verktøy.

Idriftsetting av tunnelbelysningen i NorthConnex-tunnelen

Tilkoblingen gjør også sitt til at idriftsettingen forløper smidig. Med styresystemets innstillingsmodus vil man oppdage eventuelle enheter som under installeringen var defekte eller som ble feilaktig tilkoblet, umiddelbart.

Straks driverboksen har startet kommunikasjonen med kontrolleren, setter den seg selv i drift. I denne konteksten gjennomgår den en sekvens der LED-lampene dimmes gjentatte ganger fra mørkt til lyst. Slik får montørene direkte tilbakemelding om arbeidet de utfører.

Kontakt

Kontakt Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne med å etablere intelligente belysningskonsepter.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Fasit


Aksept i tunnelen

Effektiv energibruk, kostnadsbesparende og sikker

Oppsummert har integreringen av styresystemet i tunnelens hovednettverk vist seg som en enkel oppgave. I tillegg til støtte fra de ansatte i det lokale datterselskapet, ble idriftsettingen godt hjulpet av de tekniske fagkreftene hos Schréder og Phoenix Contact fra Belgia og Tyskland. Takket være fjerntilgang via en ruter (tilvalg) var dette mulig selv med reisebegrensningene som følge av covid.

I tillegg til de lave installeringskostnadene gjennom tilkoblingsteknikken utmerker belysningsløsningen seg med effektiv energibruk og lave driftskostnader. Og den høye sikkerheten i NorthConnex-tunnelen som følge av situasjonsrelatert, pålitelig belysning av tunnelrørene må heller ikke glemmes.