For å implementere tunnelløsningene tilbyr funksjonsblokkene i biblioteket forskjellige teknikker som PROFINET, Modbus og OPC UA. På den måten registreres og styres alle tilstander i tunnelen pålitelig og uavhengig av teknologien, via en PLCnext Control.
Antall tilkoblingsmuligheter for biblioteket øker i takt med den kontinuerlige videreutviklingen av Tunnel Functions-biblioteket.
Tunnelforbindelse til kontrollsenteret Overvåk og kontroller tunnelene dine på en enkel måte fra ditt eksisterende trafikkstyringssystem. Øk energieffektiviteten og sikkerheten i tunnelen med våre løsninger.
Utfordring
Individuelle prosjektkrav
Prosjektkravene til effektiv kontroll og overvåking av tunneler varierer sterkt rundt om i verden. For å kunne bistå så raskt som mulig ved ulykker, branner eller tekniske feil, gis det for eksempel støtte gjennom registrering av sensordata som temperatur eller luftkvalitet i tunnelen og videoovervåking av trafikkflyten i kontrollsentralen.
Avhengig av type og størrelse har tunneler egne kontrollanordninger med tilknytning til overordnede kontrollrom. Takket være tilgjengelige tunneldata kan sikkerheten økes og driften optimaliseres. Det er imidlertid ofte en utfordring i prosjekter å integrere dataene i det eksisterende kontrollsystemet.
Løsning
Enkel integrering av systemer i eksisterende kontrollsystemer
Løsninger for prediktivt vedlikehold, høyt integrerte trafikkonsepter og energieffektiv tunneldrift krever pålitelig datakommunikasjon og automatisering.
Det spesialutviklede programvarebiblioteket Tunnel Functions er basert på PLCnext Technology-økosystemet og utvider styringsteknologien med funksjoner som er spesielt tilpasset tunnelindustrien. De programmerte funksjonsblokkene forenkler tilkoblingen av våre tunnelløsninger til ditt eksisterende kontrollsystem. Slik kan du overvåke og styre f.eks. løsninger for tunnelbelysning eller for tunnelevakuering til enhver tid og fra hvor som helst.
Sikker fjerntilgang
For å administrere tunnelkonstruksjoner sentralt som del av et trafikksystem er tilgang via overordnede kontrollsentraler helt nødvendig. I den forbindelse kreves en trygg, pålitelig og feilfri forbindelse.
Våre komponenter for sikker fjerntilgang åpner for en spesielt sikker dataoverføring via VPN-tunnel. Datasikkerheten opprettholdes takket være bruk av moderne krypteringsstandarder og IEC-62443-sertifisering.
Dine fordeler
-
Ferdige funksjonsblokker gir effektiv Engineering, også ved komplekse systemer
-
Tilkobling til alle vanlige styresystemer på markedet grunnet åpenhet mot velkjente og moderne grensesnitt
-
Forenklet webvisualisering grunnet tilgjengelige visualiseringsobjekter
-
Kontrollerte programfunksjoner med dokumentasjon og brukseksempler
Overblikk over løsningen
For betjening og overvåking av komplekse tekniske prosesser i tunnelen gir Phoenix Contact deg omfattende visualiseringsmuligheter i forskjellige programvarebiblioteker. Ferdige visualiseringsobjekter og sidemaler gjør det samtidig enklere å generere prosessbilder for tunnelanlegget ditt. Komplekse funksjoner vises raskt ved å kombinere funksjonsblokker og tilhørende visualiseringsobjekter. Anleggsvisualiseringen kan foregå både lokalt på applikasjonen, i tunnelkontrollrommet og i den overordnede kontrollsentralen.
Systemintegratorer sikrer anleggets tilgjengelighet gjennom en sertifisert virkemåte som er tilpasset tunnelbransjen. Tunnel Functions gir rask og enkel Engineering. Regulering og styring gjennom ferdige funksjonsblokker.
Tunnel Functions har et modulært funksjonsblokkonsept som åpner for fleksibel bruk. På grunn av det generøse ytelsesomfanget med funksjonsblokker kan du implementere egne konsepter absolutt effektivt og enkelt.
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.